国を選択してください

グローバルサイトへ

HPF-T001 プラスチック光ファイバー

プラスチック光ファイバー - スルービーム

主なメリットの概要

  • SU15-K、SU16、SU17、SU17.1、MPH-FR、MPF2HD アンプ用
  • 円筒形のセンシングヘッド
  • 長距離
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

HPF-T001の技術データ

検出範囲SU18/35: 2470 mm
SU18: 370 mm
SU19: 370 mm
SU17.1:2100 mm
ML17-LL:363 mm
MHP-FR :170 mm
光ファイバーの長さl2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径d2,2 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 25 mm
ファイバー構成Fv寸法を参照してください
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料
光学面プラスチック
被覆黒色ポリエチレン
コアプラスチック
納品物ペアで梱包された光ファイバーケーブル
デバイスシリーズSU18/35 、 SU18 、 SU19 、SU17.1、ML17-LL、MHP-FR
一般的な注意事項