グローバルサイトへ
ユニバーサル距離センサー、対象物までの測定、検出範囲 100 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 2、PNP 出力 2 点、アナログ出力、M12 プラグ
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。