国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-LED-70MM-RD スタックライトエレメント

スタックライトエレメント、LED常時点灯、360度、赤

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 信号素子の柔軟な組み合わせ
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 長寿命
  • 70 mm シリーズ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-70MM-RDの技術データ

UL ファイル番号E223176
色赤色
MTTFd8700 a
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
定格動作電流Ie≤ 35 mA 24 V DC の場合
36 mA 30.5 V 時(AS-Interface)
保護等級III
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
保護等級EN 60529
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
寸法
高さ70 mm
直径70 mm
寿命最大 50000 時間 = 5.7 年 (連続運転)
一般的な注意事項