国を選択してください

グローバルサイトへ

SU18-40a/110/115/126a 光ファイバーセンサー

ガラス光ファイバーおよびプラスチック光ファイバー用光ファイバーセンサー、スリム設計、最大範囲 450 mm、赤色光、3 つの応答時間が可能、自己診断機能、ライトオン/ダークオン、プッシュプル出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • DIN レール取り付け用の基本ライン
  • 洗練されたデザイン
  • 3 つの応答時間を選択可能
  • 高いスイッチング周波数
  • 自己診断機能
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
  • ZH

SU18-40a/110/115/126aの技術データ

検知範囲最大 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
検出範囲最大 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
周囲光限度10000 Lux
MTTFd690 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 固定照明 スイッチング状態、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメントティーチイン用キー
スライドスイッチ 2 ポジション:ライト / ダーク切替え
3 ポジションスライドスイッチ:タイマ機能 - タイマオフ、オンディレイ 40 ミリ秒、オフディレイ 40 ミリ秒
スライドスイッチの 3 ポジション:動作モード - 通常、高速、高分解能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
故障前表示の出力1 プッシュプル(4 in 1)出力 NPN/PNP 、 短絡保護
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力 NPN/PNP 、 短絡保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 2 V DC (100 mA のとき) 、 ≤ 0,7 V のとき 10 mA
切替え周波数f標準モード: 3 kHz 、 高速モード: 6 kHz 、 高解像度: 500 Hz
応答時間標準モード: 160 µs 、 高速モード: 80 µs 、 高解像度: 1 ms
繰り返し精度R≤ 0,5 % 調整されたセンサ範囲の
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP50
接続2 m PVC ケーブル、4 x 0.14 mm2
材料
ハウジングPC
質量45 g
寸法
高さ34,5 mm
幅9 mm
深度62,3 mm
一般的な注意事項