国を選択してください
SU18-40a/102/115/126a 光ファイバーセンサー
ガラス光ファイバーおよびプラスチック光ファイバー用の光ファイバーセンサー、スリム設計、最大範囲 450 mm、赤色光、3 つの応答時間が可能、自己診断機能、ライトオン/ダークオン、NPN 出力 1 点、固定ケーブル
主なメリットの概要
- DIN レール取り付け用の基本ライン
- 洗練されたデザイン
- 3 つの応答時間を選択可能
- 高いスイッチング周波数
- 自己診断機能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH