国を選択してください

グローバルサイトへ

UPR-03-S Power RailPower Rail®

Universal Power Rail with end caps and cover, 3 conductors, length: 0.8 m

主なメリットの概要

  • 35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space
  • Eliminates daisy-chains
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

UPR-03-Sの技術データ

Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIr4 A
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection3 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Dimensions35 x 15 x 800 mm (1.4 x 0.6 x 31.5 inch) (W x H x L)
Height15 mm
Width35 mm
Length800 mm
Scope of delivery- DIN mounting rail UPR-MR
- insert UPR-INS-03
- cover UPR-COVER
- end cap UPR-E
一般的な注意事項