国を選択してください

グローバルサイトへ

HPF-T021-H プラスチック光ファイバー

プラスチック光ファイバー - スルービーム

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

HPF-T021-Hの技術データ

検出範囲340 mm
光ファイバーの長さl2000 mm
光ファイバー直径d2,2 mm
エンドピース側面ビュー/ペリスコープ
曲げ半径最小 25 mm
標準EN 60947-5-2
承認CE
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料
光学面プラスチック
被覆PE
コアプラスチック
エンドピース金属
デバイスシリーズSU シリーズ(SU15-G を除く)
ML17-LL
一般的な注意事項