国を選択してください

グローバルサイトへ

THI40N インクリメンタルロータリーエンコーダ

主なメリットの概要

  • コンパクトなデザイン
  • 最大 1024 ppr
  • 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力
  • 5 V 動作時の RS 422 機能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

THI40Nの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 1024
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC 、 逆極性保護
5 V DC RS-422 用 、 逆極性保護
無負荷供給電流I0最大 55 mA
出力タイププッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル
電圧降下Ud≤ 2,5 V (< 2.5 V)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護(チャンネルあたり最大 20 mA、条件付き短絡保護)
出力周波数最大 100 kHz (最大 100 kHz)
立ち上がり時間980 ns (225 ナノ秒)
電源遮断遅延toff980 ns (225 ナノ秒)
ケーブル∅5 mm、8 x 0.08 mm2、2 m
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
作動温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料
ハウジングアルミニウム
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 160 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm
寸法
長さ20,7 mm
直径40 mm
一般的な注意事項