国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H85HT リフレクタ

リフレクタ、長方形 51 mm x 94 mm、取り付け穴、500 °C までの高温耐性

主なメリットの概要

  • 傷や打撃に対する特別な耐性
  • 定格高温 500 °C
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H85HTの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
材料ホウケイ酸ガラス
寸法
高さ8,8 mm
幅51 mm
長さ94 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項