国を選択してください

グローバルサイトへ

DK12-11/A/124/136 プリントマークコントラストセンサー

プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 11 mm、ハウジングの縦方向に垂直な RGB ライト、ライトオン/ダークオン、外部ティーチイン、プッシュプル出力 2 点、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
  • ティーチイン、静的および動的
  • 50 マイクロ秒の応答時間で、非常に高速なスキャン処理に適していますµ
  • 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

DK12-11/A/124/136の技術データ

検知範囲11 mm ±2 mm
光源3 個の LED (R、G、B)
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
ライトスポット表示3 mm x 1 mm 、ハウジングに垂直なライトスポット
角度偏差最大 ± 3°
ティーチイン静的および動的ティーチイン
MTTFd750 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯
ティーチインインジケータティーチインマーク:緑色 / 黄色 LED 同位相点滅、2.5 Hz 。 ティーチインのバックグラウンド:緑色/黄色 LED 非等位相点滅、2.5 Hz 。 動的ティーチイン:緑色 LED / 黄色の等位相で点滅、1.0 Hz 周期 。 ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期 。
制御エレメントティーチインロータリースイッチ 準拠した場合の スイッチング操作、ティーチインマーク、ティーチインのバックグラウンド、および動的ティーチイン
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 80 mA
関数入力外部ティーチイン入力(ET)
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f10 kHz
応答時間50 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み 57M3 、 クラス 2 電源 、 タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続金属コネクタ、M12、5 ピン、90 °回転可能
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
幅41,5 mm
深度15 mm
一般的な注意事項