国を選択してください

グローバルサイトへ

LME 18-2,3-2,5-K9 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - スルービーム、金属カバー付き

主なメリットの概要

  • 頑丈な金属製バージョン
  • 耐化学薬品性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LME 18-2,3-2,5-K9の技術データ

光ファイバーの長さl2500 mm
光ファイバー直径d5 mm
アダプタ形状18
エンドピースシリンダ状の直角
曲げ半径最小 20 mm
ファイバーバンドルの直径2,3 mm
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP40
材料
光学面ガラス
被覆金属
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタPBT
抜去力120 N
デバイスシリーズVL18LL
VariKont M
一般的な注意事項