国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-CLAMP-70MM-90° スタックライト端子ベース

スタックライト端子ベース(カバープレート付き)

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 70 mm シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-70MM-90°の技術データ

UL ファイル番号E223176
色黒色
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
質量約 40 g
寸法
高さ52 mm
直径70 mm
注アングル取り付けブラケットを取り付けます
一般的な注意事項