国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-MH 90°-70MM 信号タワー用アクセサリ

信号タワー用取付け補助具、アングル

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 70 mm シリーズ
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH 90°-70MMの技術データ

UL ファイル番号E223176
色黒色
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
質量78 g
寸法
高さ98 mm
直径70 mm
一般的な注意事項