国を選択してください
SB4-OR-4XP-4M 安全制御ユニットSafeBox
安全制御ユニット
主なメリットの概要
- 以下の評価用ユニット:セキュリティスルービームセンサ SLA5(S) および SLA40、安全ライトグリッド SLP、安全ライトカーテン SLC、切替えパッドおよびカテゴリ 2 と 4 の緊急停止ボタン
- センサーチャンネル 4 個
- 自己監視(IEC/EN 61496-1 に準拠したタイプ 4)
- 作動モードはディップスイッチで選択できます
- 開始/再起動無効
- リレーモニター
- さまざまな動作モードでのシーケンシャルミューティングおよびパラレルミューティング
- ダブルミューティング
- 資材の詰まりを修正するための緊急ミューティング機能
- 動作準備 の表示
- 見やすい LED 機能表示
- 7 セグメント診断ディスプレイ
- 安全出力 OSSD、外部ステータス表示 OSSD
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT