国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

LSR 18-3,2-2,0-K10 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ - 拡散型、シリコンカバー付き

主なメリットの概要

  • 耐化学薬品性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LSR 18-3,2-2,0-K10の技術データ

光ファイバーの長さl2000 mm
光ファイバー直径d5,3 mm
アダプタ形状18
エンドピースねじ / 円筒形直角
曲げ半径最小 20 mm
ファイバーバンドルの直径3,2 mm
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角68 °
承認CE
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタPBT
抜去力70 N
デバイスシリーズVariKont M
一般的な注意事項