国を選択してください

グローバルサイトへ

ML29 Front Plate フェイスプレート

ML29 スルービームセンサ用フェイスプレート

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

ML29 Front Plateの技術データ

周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料Makrolon(IR 透過)
質量約 11 g
寸法
高さ15,15 mm
幅20,4 mm
長さ155 mm
シリーズML29
一般的な注意事項