国を選択してください

グローバルサイトへ

UDB-Cable-1M 延長ケーブル

主なメリットの概要

  • UDB ~ および UDC ~ 用延長ケーブル
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

UDB-Cable-1Mの技術データ

接続M8 x 1 オスコネクタ 、 M8 x 1 メスコネクタ 、 3 ピン
材料
ケーブルPUR
ケーブル
色黒色
ケーブルの長さ1 m
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。