国を選択してください

グローバルサイトへ

LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ、金属シリコンカバー付きスルービーム
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
LLE 18/30-2,3-1,0-WC0の技術データ

光ファイバーの長さl1000 mm
光ファイバー直径d5,3 mm
アダプタ形状18/30
エンドピース側面ビュー/ペリスコープ
曲げ半径最小 22 mm
ファイバーバンドルの直径2,3 mm
発散角約 68 °
周囲温度-20 ... 95 °C (-4 ... 203 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆金属 - シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタポリアミド PA 6.6
抜去力20 °C のプローブで: 120 N
デバイスシリーズRL5-LL GLV30
一般的な注意事項