国を選択してください

グローバルサイトへ

PROSCAN-T/32/114b アクティブ赤外線スキャナ

E1 認証の広いエリアを監視するためのセルフプログラミング機能を備えたマルチビームセンサー

主なメリットの概要

  • E1 承認済みのバージョン
  • 最大 12 ビームのファン型検出フィールド
  • さまざまなドア幅に合わせて調整可能な検出フィールド
  • 自動ドリフト補正
  • テスト入力付きバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PROSCAN-T/32/114bの技術データ

検出フィールド中央フィールド 1400 mm x 80 mm プリセット (設置高:2 m)
光源IRED x 12
ライトタイプ変調赤外線
ティーチイン時間約 4 s
オープン時間3 秒 / 10 秒、プログラム可能
MTTFd630 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータ赤色 LED:物体検出の場合は点灯、ティーチングフェーズ中は点滅
制御エレメントスイッチングタイプ、オープン時間、検出フィールド用のプログラミング可能なスイッチ
工場出荷時の設定中央検出フィールド 8 ビーム
動作電圧UB12 ... 36 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+Ub でのエミッターの非アクティブ化
切替え方式出力アクティブ / 非アクティブはプログラム可能
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧38 V DC
スイッチング電流200 mA
応答時間< 50 ms
電源遮断遅延toff200 ms
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2
標準EN 50155 第 12.2.3/12.2.5/12.2.7/12.2.8/12.2.11/12.2.14 章
詳細はテストレポートを参照してください
燃焼性UN/ECE-R118 または ISO 14572 に準拠した難燃性
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 046982
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
取付け高さ1000 ... 2500 mm
保護等級IP52
接続固定ケーブル 3 m、ハロゲンフリー、フェライトコア付き
材料
ハウジングPC/ABS
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項