国を選択してください

グローバルサイトへ

GL80-RT/32/40a/98a 光電スロットセンサー

光電スロットセンサー、亜鉛圧力ダイカストハウジング、スロット幅 80 mm、赤色光、ライトオン/ダークオン、感度調整器、DC バージョン、PNP 出力、3 ピン M8 プラグ

主なメリットの概要

  • 小型部品の検出に最適化されています
  • 高いスイッチング周波数
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • このシリーズの標準装備として、感度調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチを装備
  • 可視赤色光
  • 保護等級 IP67
  • cULus 承認済み
  • 亜鉛ダイカストハウジング、粉体塗装

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

GL80-RT/32/40a/98aの技術データ

光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
テストEN 60947-5-2
対象物のサイズ0,3 mm
スロット幅80 mm
スロット深さ55 mm
周囲光限度100000 Lux
MTTFd1290 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータコネクタの 赤色 LED
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
繰り返し精度0,05 mm
切替え周波数f3 kHz
応答時間≤ 160 µs
製品規格EN 60947-5-2
CE 適合性CE
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続M8 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジング粉体塗装亜鉛ダイカスト
光学面ガラス
質量125 g
寸法
高さ100 mm
幅10 mm
長さ80 mm
一般的な注意事項