国を選択してください
CMCM Corrosion Monitoring CorrTran MV
主なメリットの概要
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- On-line corrosion monitoring, multivariable
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Stern-Geary B value automatically updated for changes in the process
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE