国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-GY-1,2M-PUR-TAP Yスプリッタケーブル

Yスプリッタケーブル、M12 ソケット(ストレート)、Aコード、4ピン、PUR 2x 単線

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP54
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1-GY-1,2M-PUR-TAPの技術データ

カスタマイズ芯線端 付き ラグ端子
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 300 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP54
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径2 x 2,7 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 5 倍、可動式
ケーブルの引き回し中に 1 回限り:素線径の > 2 倍
被覆の色黒色と赤色
コアの数1
コア断面積0,75 mm2
コア構造96 x 0,1 mm ∅
長さL1,2 m
質量42,29 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁TPE
一般的な注意事項