国を選択してください

グローバルサイトへ

WTS10-12/20/105 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • 特に溶接キャップの品質チェックに適しています
  • 上部および下部溶接キャップを同時に点検
  • 溶接キャップは高位置および角度公差に影響されません
  • 動作準備 の表示
  • 傷が付きにくいミネラルガラスレンズ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

WTS10-12/20/105の技術データ

検出範囲2 ... 12 mm
基準対象物銅溶接 - 電極 直径: 16 mm 、 フロントエンド: 6 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
周囲光限度連続光 40000 Lux 、 変調された光 5000 Lux
傾斜角± 1,5 °
位置公差± 2 mm
動作インジケータ緑色 LED: 電源オン
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態
赤色 LED: 故障前表示
ティーチインインジケータLED、緑色/黄色 点滅(約 4 Hz 周期)
ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期
制御エレメントティーチイン用キー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 70 mA
切替え方式ライトオン
信号出力2 スイッチ出力 PNP、NO 短絡保護 逆極性保護
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f100 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 50 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
ティーチイン後の温度が ±7 °C を超えない場合、スイッチング精度は維持されます
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC + ABS
光学面傷が付きにくいミネラルガラスレンズ
質量80 g
寸法
高さ90 mm
幅50 mm
長さ20 mm
一般的な注意事項