国を選択してください

グローバルサイトへ

V17-G-10M-PVC-ABG ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、シールド付き、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V17-G-10M-PVC-ABGの技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度屈曲ケーブル:-5 ~70 °C (-238 ~343 K)、
固定ケーブル:-30 ~70 °C (243 ~343 K)
コネクタ:-25~90 °C(-13~194 °F)
保護等級IP65
材料
接点CuSn / Au
接触面Ni/Au
本体TPU、緑色
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 7,5 mm
色黒色
コア8 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
シールドグリッド
長さL10 m
質量920 g
一般的な注意事項