国を選択してください

グローバルサイトへ

PROSCAN/32 アクティブ赤外線スキャナ

自動ドア監視用自己プログラミング機能付きマルチビームセンサー

主なメリットの概要

  • 最大 12 ビームのファン型検出フィールド
  • ドア幅全体での閉安全監視
  • さまざまなドア幅に合わせて調整可能な検出フィールド
  • 自動ドリフト補正
  • テスト入力付きバージョン
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
  • IT

PROSCAN/32の技術データ

検出フィールド合計照射野:2300 mm x 80 mm
左/右照射野:1150 mm x 80 mm
中央照射野:1000 mm x 80 mm || (設置高:2 m)
光源IRED x 12
ライトタイプ変調赤外線
ティーチイン時間約 4 s
オープン時間3 分/10 秒、プログラム可能
付属アクセサリスイベルブラケット、取り付けブラケット
MTTFd780 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータ赤色 LED:物体検出の場合は点灯、ティーチングフェーズ中は点滅
制御エレメントスイッチングタイプ、オープン時間、検出フィールド用のプログラミング可能なスイッチ
動作電圧UB12 ... 36 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+Ub でのエミッターの非アクティブ化
切替え方式出力アクティブ / 非アクティブはプログラム可能
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧38 V DC
スイッチング電流200 mA
応答時間< 50 ms
電源遮断遅延toff200 ms
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2
燃焼性UN/ECE-R118 または ISO 14572 に準拠した難燃性
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
取付け高さ1000 ... 2500 mm
保護等級IP52
接続5 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項