国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

LHE 00-1,1-1,0-20M4 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - シリコンカバー付きスルービーム

主なメリットの概要

  • 耐化学薬品性
  • ねじ M2.6 / M4
  • 定格高温 180 °C
  • 非常にフレキシブル
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LHE 00-1,1-1,0-20M4の技術データ

検出範囲SU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm
光ファイバーの長さl1000 mm
光ファイバー直径d3 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径4 mm 静的
ファイバーバンドルの直径1,1 mm
発散角約 68 °
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
材料
光学面ガラス
被覆シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタステンレス鋼
抜去力50 N
納品物光ファイバーケーブルは個別に梱包されています
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項