国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

LHR 00-1,1-1,0-G ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ - 拡散型、シリコンカバー付き

主なメリットの概要

  • 耐化学薬品性
  • M6 ねじ
  • 定格高温 180 °C
  • 非常にフレキシブル
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LHR 00-1,1-1,0-Gの技術データ

検知範囲SU18: 70 mm
SU18/35: 230 mm
SU19: 70 mm
光ファイバーの長さl1000 mm
光ファイバー直径d3 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径5 mm 静的
ファイバーバンドルの直径1,1 mm
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角68 °
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [エンドヘッドとカバー]
材料
光学面ガラス
被覆シリコン
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタステンレス鋼
抜去力50 N
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項