国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

PIR20/31 sw パッシブ赤外線モーションセンサ

人を検出する赤外線熱放射を使用した存在検出器、検出範囲 1.8 m x 2.6 m、最大設置高 5 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、ねじ止め端子

主なメリットの概要

  • ドア作動センサー
  • 人検出用の超小型センサー
  • ± 0.5 °C の熱画像の変化で高信頼性の検出
  • アパーチャおよびズーム機能により、正確かつシームレスな照射野調整が可能
  • 動作時のみ機能
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
  • IT

PIR20/31 swの技術データ

有効検出範囲最大 12 m (前面)
検出フィールド最大 1800 mm x 2600 mm 取り付け高さ 2500 mm の場合
MTTFdリレー負荷 12 V/10 mA:500 a*
リレー負荷 24 V/10 mA:350 a*
リレー負荷 6 V/100 mA:100 a*
リレー負荷 30 V/1 A:0.1 a*

*各ケースで年間 200,000 回の切り替えサイクル
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ赤色 LED:検出時に点灯
制御エレメント検出フィールドを調整するためのズームねじ 、 感度調整 、 切り替えスイッチ、アクティブ/パッシブ
動作電圧UB12 ... 24 V AC / 12 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0約 15 mA
消費電力P0約 350 mW 24 V 時
切替え方式出力アクティブ/パッシブ、プログラム可能
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧48 V AC/DC
スイッチング電流1 A
スイッチング電源最大 30 W / 60 VA
電源遮断遅延toff0,5 s (プリセット)
規格準拠
標準89/336 EWG
CE 適合性はい
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
取付け高さ推奨: 最大 3,5 m
保護等級IP52
接続ねじ止め端子、取り外し可能
材料
ハウジング黒色 ABS
光学面プラスチックレンズの場合
質量約 40 g
寸法
高さ23 mm
幅56 mm
深度45 mm
一般的な注意事項