国を選択してください

グローバルサイトへ

GLV30-8-2000-2372 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • M30 プラスチックハウジング
  • ダークオン切替え
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
  • ZH

GLV30-8-2000-2372の技術データ

検出範囲100 ... 2500 mm
調整範囲750 ... 2500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径約 450 mm (距離 2000 mm で)
発散角± 7 °
周囲光限度30000 Lux
機能インジケータ黄色 LED、レシーバーが点灯していない場合に点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB24 V DC ± 20 %
リップル10 %
無負荷供給電流I030 mA
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f35 Hz
応答時間10 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続プラスチックコネクタ M12 x 1、4 ピン
材料
ハウジングABS
光学面プラスチックレンズ
質量約 70 g
寸法
長さ89 mm
直径30 mm
一般的な注意事項