国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NVOR-200 Interface

主なメリットの概要

  • Interface between warning device and smoke detector
  • Approved for zone 0
  • Easy installation on DIN rail
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

NVOR-200の技術データ

Control elementsRESET button: reset of the alarm at the smoke detector
Connectionterminal 7
Connectionterminal 6
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP20
Massapprox. 200 g
Dimensions36 x 86 x 58 mm (1.4 x 3.4 x 2.3 inch)
Height86 mm
Width36 mm
Length58 mm
MountingDIN rail, system M36
EU-type examination certificateDEMKO 07 ATEX 142591
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB
OutputEx ia IIB
VoltageUo21 V
VoltageUi21 V
CurrentIo90 mA
CurrentIi300 mA
PowerPo0.24 W
PowerPi1.55 W
External capacitanceCo0.6 µF
External inductanceLo0.5 mH
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。