国を選択してください
P-LB-2.D.123456 Surge Protection Barrier
主なメリットの概要
- 2-channel
- Plugs directly in to field side of KF modules
- Analog or digital signal inputs
- Surge protection up to 10 kA
- Protects leads 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of KF modules
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL