国を選択してください
GL10-RT/32/40a/98a 光電スロットセンサー
光電スロットセンサ、アルミニウムハウジング、スロット幅 10 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、感度調整器、DC バージョン、PNP 出力、3 ピン M8 プラグ
主なメリットの概要
- 小型部品の検出に最適化されています
- 高いスイッチング周波数
- 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
- このシリーズの標準装備として、感度調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチを装備
- 可視赤色光
- 保護等級 IP67
- cULus 承認済み
- 頑丈なアルミニウムハウジング
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH