国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC03-20CT RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のデータキャリア
  • 928 ビットのメモリーが使用可能
  • 32 ビット fixcode
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • ポットハウジング

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPC03-20CTの技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプEM4450 Titan(EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングNylotron
カプセル化成形材料エポキシ
取り付け
金属上はい
空気中はい
質量31 g
寸法
高さ15,4 mm
幅33 mm
長さ50,8 mm
構造タイプ長方形タイプ
一般的な注意事項