国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

KVF-103-K Overflow sensor

主なメリットの概要

  • 13 V DC supply voltage
  • Monitoring of overflow and back pressure
  • Capable of distinguishing between water and air
  • No moving parts
  • Simple mounting

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

KVF-103-Kの技術データ

Rated voltageUr13 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , 2 x 0.75 mm2 cross section
MaterialStainless steel
Massapprox. 350 g
Dimensions∅18 x 107 mm (∅0.7 x 4.2 inch)
Length107 mm
Diameter18 mm
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。