国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK28-FC-55-Z/31/116 回帰反射型センサー

コンパクト型防火用回帰反射型センサ

主なメリットの概要

  • 防火障壁の安全装置用小型防火光電センサ
  • VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance:  EU - Ü
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

RLK28-FC-55-Z/31/116の技術データ

有効検出範囲1 ... 3 m
リフレクタの距離1 ... 3 m
しきい値検出範囲3 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
ライトスポットの直径約 50 mm 距離 3 m
発散角エミッター 1.2°
レシーバー 2°
周囲光限度80000 Lux
付属アクセサリリフレクタ C110-2
ブラケット
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント時間調整器 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB12 ... 240 V AC/DC
消費電力P0≤ 3,5 VA
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。)
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 2 A
スイッチング電源DC:最大 50 W AC:最大 500 VA
切替え周波数f25 Hz
応答時間20 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.1~10 秒
標準EN 60947-5-2
最大 2 dB/m の範囲まで煙の感受性がない ( EN 54-12 )
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。
注意!
保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
承認VdS/DIBt 適合証明書 No. 25022 、 認可番号 Z-6.510-2384
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
相対湿度30 %~85%   結露なきこと 、 アイシングなし
保護等級IP64
接続端子コンパートメント、ばね式端子 8 個付き、ワイヤー断面積 0.5~1.5 mm2 用、絶縁除去 7.5~8.5 mm、M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量112 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
一般的な注意事項