国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-S20F リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 20 mm、ねじ固定 M4

主なメリットの概要

  • 設置が容易なねじ取付け
  • 耐化学薬品性
  • ECOLAB によりテスト済み
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

REF-S20Fの技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
保護等級IP68
材料PET
寸法
高さ14,9 mm
直径20 mm
取り付けねじ固定具
一般的な注意事項