国を選択してください
LA28/LK28-FC-Z/31/116 スルービームセンサ
コンパクト防火光電センサー
主なメリットの概要
- 防火障壁の安全装置用小型防火光電センサ
- VdS テストレポート FSA および外部監視製造(U Symbol)に準拠した認証
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
LA28/LK28-FC-Z/31/116の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 10 m | |
| しきい値検出範囲 | 10 m | |
| 光源 | LED、660 nm および 赤外線発光ダイオード、880 nm | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 および 変調赤外線 | |
| アライメント補助 | 赤色 LED(レシーバーレンズ内) 常時点灯:ビームが中断されています 点滅:スイッチングポイントに到達、 オフ:十分なスタビリティコントロール | |
| ライトスポットの直径 | 約 0,2 m のとき 10 m | |
| 発散角 | エミッター 1.2°、 レシーバー 5° | |
| 周囲光限度 | 50000 Lux |
| MTTFd | 490 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ) 2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号 3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント | |
| 制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ 、 時間調整器 |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| 消費電力 | P0 | ≤ 3,5 VA |
| 切替え方式 | ライトオン/ダークオン、切り替え可能 。 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。) | |
| 信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 | |
| スイッチング電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング電流 | 最大 2 A | |
| スイッチング電源 | DC:最大 50 W AC:最大 500 VA | |
| 切替え周波数 | f | 25 Hz |
| 応答時間 | 20 ms | |
| タイマ機能 | オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能 調整範囲 0.1~10 秒 |
| 標準 | EN 60947-5-2 最大 2 dB/m の範囲まで煙の感受性がない ( EN 54-12 ) |
| 保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC IEC 61140 に準拠した制御回路から絶縁された出力回路。 注意! 保護等級 2 は、端子コンパートメントが閉じている場合にのみ有効です。 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
| 承認 | VdS/DIBt 適合証明書 No. 25021 、 認可番号 Z-6.510-2383 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 相対湿度 | 30 %~85% 結露なきこと 、 アイシングなし |
| 保護等級 | IP64 | ||||||||||
| 接続 | 端子コンパートメント 付き 8 0.5~1.5 mm2 のワイヤ断面積用スプリング端子 、 絶縁被覆の除去 7.5~8.5 mm 、 M16 x 1.5 ケーブルグランド | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 200 g (エミッターおよびレシーバー) | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||