国を選択してください
RL31-54/115/136-5M 回帰反射型センサー
偏光フィルタ付き回帰反射型センサ、プラスチックハウジング、検出範囲 9 m、赤色光、ダークオン、DC バージョン、2 プッシュプル出力、制御素子なし、固定ケーブル
主なメリットの概要
- コンパクトで安定したハウジング
- 偏光フィルターでグレア保護
- 高視認性 LED
- 強力なプッシュプル出力
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH