国を選択してください

グローバルサイトへ

GL3-L/153 光電スロットセンサー

小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、L 字型ハウジング設計、スロット幅 3.15 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • 小型部品の検出に最適化されています
  • 高いスイッチング周波数
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
  • ZH

GL3-L/153の技術データ

光源IRED 、 940 nm
ライトタイプIRED
スロット幅3,15 mm
スロット深さ3,15 mm
周囲光限度1000 Lux
MTTFd44332 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB5 ... 30 V DC
リップル10 %
エミッター
ライトタイプ940 nm IR ライト
順電圧VF< 1,6 V
ピーク順方向電圧VFM30 V
順電流IF50 mA
逆電圧VR5 V
逆電流IR≤ 10 µA
電力損失75 mW
レシーバ
出力タイプNPN
C-E 故障電圧VCEO30 V
E-C 故障電圧VECO5 V
コレクタの暗電流ICEO< 1 µA
コレクタの DC 電流IC20 mA
電力損失PD75 mW
信号出力1 NPN 、 フォトトランジスタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流20 mA
応答時間25 µs
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
コア断面積4 x 0,08 mm2
保護等級IP30
接続610 mm、PVC ケーブル 、
個別のカラーワイヤー
材料
ハウジングPC
質量7 g
寸法
高さ15,9 mm
幅6,35 mm
深度18,4 mm
一般的な注意事項