国を選択してください

グローバルサイトへ

GL5-L/28a/155 光電スロットセンサー

小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、L 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、フラットコネクタ

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • 小型部品の検出に最適化されています
  • 高いスイッチング周波数
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 見やすい LED 機能表示

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

GL5-L/28a/155の技術データ

光源IRED
ライトタイプ赤外線、連続光 、 940 nm
対象物のサイズ0.8 x 1.8 mm
スロット幅5 mm
スロット深さ8,5 mm
周囲光限度1000 Lux
MTTFd3760 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED 光線を受信すると点灯します
動作電圧UB5 ... 24 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0最大 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 2 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 NPN 補完的 、 過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud最大 0,2 V のとき 10 mA 最大 0,6 V のとき 50 mA
切替え周波数f最大 5 kHz
応答時間40 µs 光線は中断されません
80 µs 光線が中断されています
繰り返し精度R0,03 mm
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
規格準拠
標準UL 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度2
保護等級IP50
接続4 ピンフラットコネクタ
材料
ハウジングPBT
質量3 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ26 mm
幅19,5 mm
長さ15,5 mm
一般的な注意事項