国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H18x40HT リフレクタ

リフレクタ、長方形 18.5 mm x 60 mm、取り付け穴、高温アプリケーション

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 最大 120 °C(248 °F)までの定格温度
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H18x40HTの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) 、 最高 160 °C(320 °F)で短時間(< 2 分)
材料PMMA
寸法
高さ7,1 mm
幅18,5 mm
長さ60 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項