国を選択してください

グローバルサイトへ

CCN15-30GS60-E0 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • ポテンショメータで調整可能な作動距離
  • 高い EMC 耐性
  • ステンレス鋼バージョン
  • 動作電圧範囲 10 V~60 V DC

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CCN15-30GS60-E0の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,1 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
A18 mm
B10 mm
C30 mm
F60 mm
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 10 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,8 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ≤ 100 µA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,4 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
長さ60 mm
直径30 mm
一般的な注意事項