国を選択してください

グローバルサイトへ

Flush Mounting AIR20 取り付けフレームTopscan® Accessory

AIR20 フラッシュマウント用取付けフレーム

主なメリットの概要

  • 簡単な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Flush Mounting AIR20の技術データ

設定角度0 ... 15 °
材料黒色 ABS
質量約 8 g
寸法110 mm x 40 mm x 37 mm
高さ40 mm
幅110 mm
深度37 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズAIR20 、 PIR20
一般的な注意事項