国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、M12、2ピン、NAMUR、PURケーブル

主なメリットの概要

  • NAMUR 技術に適しています
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • 青色被覆

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909の技術データ

ピンの数2
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
UL ファイル番号E231213
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
接触抵抗< 10 mΩ
インダクタンス0,6 mH / km
キャパシタンス82 nF / km
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性グリップ:UL 94
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
ケーブルコードLi FY 11Y 2 x 0.34
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
色青色
コア2 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さL1 m
質量37,08 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項