国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NVFRH-125E Level sensor

主なメリットの概要

  • 24 V DC supply voltage
  • Monitoring of overflow of inflammable liquids
  • Capable of distinguishing between air and liquid
  • Sensor with connection head
  • Delivery in single components

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

NVFRH-125Eの技術データ

Rated voltageUr24 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degree of protectionIP54 connection side
IP68 container or tank side
Connectionterminals in the connection head
Materialconnection head: aluminum
extension tube: steel, provided by customer
sensor protection tube: plastic
Massapprox. 500 g
Dimensionssee dimensions
EC-Type Examination CertificateDEMKO 07 ATEX 142588
Group, category, type of protection, temperature classEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。