国を選択してください

グローバルサイトへ

UB1000-18GM75-E6-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 2 スイッチ出力
  • 3 種類の出力機能を設定可能
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム入力
  • 温度補正
  • 非常に小さな使用できない領域

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB1000-18GM75-E6-V15の技術データ

検知範囲70 ... 1000 mm
調整範囲90 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延約 125 ms
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED「エラー」、不明な物体
プログラム機能:物体未検出
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
入力タイププログラム入力 1 点、
動作範囲 1:-UB~+1 V、動作範囲 2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプスイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie2 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数f最大 3 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量60 g
寸法
長さ75 mm
直径18 mm
出力 1スイッチングポイント: 90 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
出力 2スイッチングポイント: 1000 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
ビーム幅幅
コネクタ ピン配置
ピン 1L+
ピン 2Q2
ピン 3L-
ピン 4Q1
ピン 5プログラム入力
機能説明
ピン1 / 茶色 (BN)電源電圧 L+
ピン2 / 白色 (WH)出力、物体検出時 -> 出力 Q2 を L− へ
ピン3 / 青色 (BU)電源電圧 L−
ピン 4 / 黒色 (BK)出力、物体検出時 -> 出力 Q1 を L− へ
ピン5 / 灰色 (GY)プログラム入力
一般的な注意事項