国を選択してください

グローバルサイトへ

UB1000-18GM75-U-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • アナログ出力 0 ~10 V
  • 調節可能な測定ウィンドウ
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム入力
  • 同期オプション
  • 非アクティブ化オプション
  • 温度補正
  • 非常に小さな使用できない領域

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UB1000-18GM75-U-V15の技術データ

検知範囲70 ... 1000 mm
調整範囲90 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延約 125 ms
黄色 LED黄色点灯:評価範囲内の物体
黄色、点滅:プログラム機能、物体が検出されました
赤色 LED赤色点灯:エラー
赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
同期1 同期接続、双方向
0 レベル:-UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 40 Hz
多重操作≤ 40 Hz /n、n = センサー数、n ≤ 5
入力タイププログラム入力 1 点
評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒
出力タイプアナログ出力 1 点 0~10 V
解像度0,35 mm
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス> 1 kOhm
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量60 g
寸法
長さ75 mm
直径18 mm
出力評価上限 A1: 90 mm
評価上限 A2: 1000 mm
出力機能: 上昇ランプ
ビーム幅幅
コネクタ ピン配置
ピン 1L+
ピン 2プログラム入力
ピン 3L-
ピン 4U
ピン 5同期
機能説明
ピン1 / 茶色 (BN)電源電圧 L+
ピン2 / 白色 (WH)プログラム入力
ピン3 / 青色 (BU)電源電圧 L−
ピン 4 / 黒色 (BK)アナログ電圧出力
ピン5 / 灰色 (GY)同期入力
一般的な注意事項