国を選択してください

グローバルサイトへ

FYQLA1-140R-3 ロジックアンプ

主なメリットの概要

  • ロジックアンプ
  • リレー出力
  • 50FY センサーを 6 個まで装着可能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

FYQLA1-140R-3の技術データ

設置ロジックアンプは NEMA 封入エンクロージャ内にある必要があります。
出力極性DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間3 s
出力タイプリレー出力 電気的寿命 : 接点定格 250 V AC (5 A 、最小 100,000 サイクル)
UL ファイル番号E179102
動作電圧UB120 V AC ±15 % 、 45 ...65 Hz
エラー応答時間< 4 s
機能インジケータエラーを検出 : 赤 LED が点滅
緑色 LEDリレー クローズド
赤色 LEDリレー オープン
電気定格電力損失 3 VA
電流直流 5 mA へ 5 A ( 常開(NO) 接点 )
応答時間< 20 ms ( スイッチがオープンから接点がオープンまで )
標準ISO 13849-1 : 2023 カテゴリ 3 PL d
EN 63000 : 2018
EN 61326-3-1:2017
EN 60664-1 : 2020
UL 認証cULus リスト記載、汎用
UL 508
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ 最大負荷
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプ接地 ねじ接続 、 最大 2.5 mm2
ハウジング材質ステンレス スチール 304
保護等級IP20 、 クラス 1 屋内使用のみ
寸法
幅135 mm
深度58 mm
長さ203 mm
取り付けパネル取付け器具
注50FY41 シリーズのセンサを 6 個まで
注
22 kΩ 抵抗器 10 個を同梱
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。