国を選択してください

グローバルサイトへ

UBH60/30-12GM-U-V1 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • アナログ出力 0 ~10 V で厚さ測定
  • 参照距離の自動補正、無効化可能
  • 非常に狭い投影コーン
  • 短い応答時間
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UBH60/30-12GM-U-V1の技術データ

測定範囲物体の厚さ(d) : 0 ... 30 mm
デッドバンド0 ... 15 mm
基準距離h50 ... 60 mm
標準ターゲットプレート10 mm x 10 mm
トランスデューサ周波数約 850 kHz
応答遅延約 12 ms
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
赤色 LED赤色点灯:エラー
赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
入力タイプ1 機能入力
0 レベル:-UB または無線
1 レベル:+4 V ~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ
出力タイプアナログ出力 1 点 0~10 V
解像度0,17 mm
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,5 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス> 1 kOhm
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量25 g
寸法
長さ70 mm
直径12 mm
一般的な注意事項