国を選択してください

グローバルサイトへ

41FY1 磁気アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁石アクチュエータ
  • 40FY シリーズと互換性があります
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

41FY1の技術データ

定格動作距離sn6,4 ... 15,2 mm
切替え状態インジケータNO 接点
標準EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ハウジング材質ポリカーボネート
検出面ポリカーボネート
保護等級IP67
寸法
幅16 mm
深度16 mm
長さ74,2 mm
一般的な注意事項